Consumer
Platzhalter
Wireless Charging

Induktives Aufladen – Überall und Grenzenlos.


Wireless Charging - Induktionsladegeräte von Legrand bieten Ihnen eine Wireless Charging Technologie, die Ihnen
das Leben leichter macht. Nie wieder schwache Batterien!
Einfach das Leben geniessen!

Induktionsladegeräte von Legrand bieten Ihnen eine Wireless Charging Technologie, die Ihnen das Leben leichter macht. Nie wieder schwache Batterien! Hören Sie stundenlang Musik und genießen Sie Filme ohne Unterbrechungen. Oder bleiben Sie jederzeit mit Ihrer Familie, mit Kollegen und Kunden in Kontakt – ohne jegliche Einschränkungen.



WIRELESS CHARGING AUFLADESTATION

FÜR WANDMONTAGE

Wireless Charging-Aufladestation für Wandmontage Ob zu Hause oder unterwegs: So bleiben Sie immer frei und unabhängig.

Vergessen Sie alle Sorgen um schwache Batterien oder vergessene Ladekabel: Wenn Sie Ihr Smartphone auf die Legrand Ladestation legen, können Sie sicher sein, dass das Laden per Induktion funktioniert.

Laden Sie Ihr Smartphone drahtlos. Und dazu ein zweites mobiles Gerät, wie Smartphone oder Tablet mit einem passenden USB-Steckplatz der Ladestation.

Anwendungsbeispiel Wireless Charging-Aufladestation für WandmontagePlatzhalter

WIRELESS CHARGING EINBAUGERÄT

FÜR DIE MÖBELINSTALLATION

Wireless Charging-Einbaugerät für die Möbelinstallation Das installierbare Induktionsladegerät passt sich dezent Ihren Möbeln an – am Arbeitsplatz und zu Hause.

Ob auf dem Schreibtisch oder der Küchenarbeitsplatte, eingelassen in einen Nachttisch oder einer Konsole im Eingangsbereich … so dezent ist Ihr perfekter Partner für einen arbeitsreichen Tag immer zur Stelle.

Besonders flach, passend für jede Installation auf einer horizontalen Möbeloberfläche (Ausschnitt Ø 80 mm).

Geliefert mit USB-Kabel und 230V Netzgerät sowie dem nötigen Montagezubehör, IK04 – IP44-Klasse II SELV.

Anwendungsbeispiel Wireless Charging-Einbaugerät für die MöbelinstallationPlatzhalter

VERSORGUNGSTOWER MIT WIRELESS

CHARGING UND USB-STECKPLÄTZEN

Versorgungstower mit Wireless Charging und USB-Steckplätzen Nie wieder nach einem passenden Kabel suchen! Oder nach einer freien Steckdose: Dieser Steckdosen-Tower mit Induktionsladegerät ist die intelligente High-Tech-Lösung.

Platzieren Sie ihn auf Ihrem Schreibtisch – zu Hause oder im Büro. So können Sie gleichzeitig Smartphone, Laptop, Tablet oder Power-Bank-Akkus aufladen.

1 Wireless Charging Docking-Station 1000 mA
Überspannungsschutz mit LED-Anzeige
2 USB-Steckplätze, 2400 mA
Eine abgesetzte Steckdose
(für breite Netzteile)
WPC QI Standard, EN 62479 – ICNIRP

Anwendungsbeispiel Versorgungstower mit Wireless Charging und USB-SteckplätzenPlatzhalter

WIRELESS CHARGING LADESTATION

FÜR WANDMONTAGE MIT IP 66 UND IK 08

Wireless Charging-Ladestation für Wandmontage mit IP66 und IK08 Ob zu Hause oder unterwegs: So bleiben Sie immer frei und unabhängig. Vergessen Sie alle Sorgen um schwache Batterien oder vergessene Ladekabel: Wenn Sie Ihr Smartphone auf die Legrand Ladestation legen, können Sie sicher sein, dass das Laden per Induktion funktioniert.

Stoßsicher (IK 08) und spitzwassergeschützt (IP 66) – auch für eine Verwendung im öffentlichen Raum geeignet.

Anwendungsbeispiel Wireless Charging-Ladestation für Wandmontage mit IP66 und IK08Platzhalter

Galerie

Versorgungstower mit Wireless Charging und USB-SteckplätzenWireless Charging-Ladestation für Wandmontage mit IP66 und IK08Wireless Charging-Aufladestation für WandmontageWireless Charging-Einbaugerät für die Möbelinstallation
Für jede Aufgabe die richtige Lösung Wireless-Lösung. Drahtlose Induktionsgeräte von Legrand sind ergonomisch und funktionell. Sie passen sich jeder Umgebung an und erfüllen
Ihre Anforderungen  - ganz nach Ihren Bedürfnissen.