Consumer
Platzhalter

Video-Türkommunikation für Ein- und Mehrfamilienhäuser


Bticino Video-Türkommunikation für Ein- und Mehrfamilienhäuser


Türstationen von Bticino sind die Antwort auf Ihre Anforderungen!

Türstationen für den Außenbereich, Video-Hausstationen für den Innenbereich und alles, was Sie wissen wollen.

Türstationen von Bticino sind die Antwort auf Ihre Anforderungen


Türstationen für Ihren Eingangsbereich


Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, hier finden Sie exakt die Lösung, die zu Ihren Ansprüchen in punkto Design, Vielfalt und Funktion passt.

Sfera Türstationen

Sie haben die Wahl: elegant oder robust

Sfera Türstationen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Entwicklung. Herausragendes Design, anspruchsvolle Ästhetik, hochwertige Qualität und umfassende Funktionalität sind die Kennzeichen von Sfera.
Zur Übersicht Sfera
Bticino Sfera Türstationen Allmetal Robur

Linea 3000 - widerstandsfähig und anspruchsvoll

Sie haben die Wahl: elegant oder robust

Speziell konzipiert für Villen und Ein- und Zweifamilienhäuser. Linea 3000 ist eine ebenso stilvolle wie robuste Türstation. Diese Lösung ist dank der speziellen Ausführung aus massivem Zinkdruckguss (Zamak) vandalensicher und vereint technologische Innovation mit zeitgemäßem Design.
Zur Übersicht Linea
Bticino Linea 3000 Türstation Aufputz


Linea 300 – vandalensichere Türstationen

Die vandalensichere Linea 300 Türstation wurde konstruiert um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Diese ist hervorragend für Wohnhausanlagen geeignet, besticht auch durch das geradlinige Design und ist in den Ausführungen Edelstahl und Aluminium erhältlich.

Linea 300 - vandalensichere Türstationen


Individuelle Türstationen und Briefkastenanlagen

Sie haben die Möglichkeit, speziell angefertigte Türstationen und Briefkastenanlagen nach Maß zu bestellen. Diese werden aus massivem Edelstahl gefertigt, dass gebürstet oder in RAL-Farben pulverbeschichtet werden kann. Alternativ sind auch Aluminium bzw. pulverbeschichtetes Stahlblech verfügbar. Zum Einsatz kommen die bewährten Einbaulautsprecher und Kameras, die für die brillante Bticino Bild- und Sprachqualität sorgen.

Individuelle Türstationen und Briefkastenanlagen
Individuelle Türstationen und Briefkastenanlagen


Video-Hausstationen für Ihren Wohnbereich



Der Hometouch

Der Hometouch besitzt einen 7" Bildschirm (17,8 cm) mit kapazitiver Touch-Oberfläche und ist sowohl Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation als auch Video-Hausstation mit integrierter Smartphone- Anbindung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk, zur Nutzung der Cloud-Funktionen ist mittels LAN oder WLAN möglich. Durch seine kompakten Abmessungen - die Aufbauhöhe beträgt nur 24 mm - fügt er sich tadellos in jedes Ambiente ein. Bei Unterputzinstallation reduziert sich die Aufbauhöhe auf lediglich 7 mm. Der Hometouch ist in den Ausführungen Schwarz und Weiß und als Sprechanlagen-Set erhältlich.

Zum Hometouch
Legrand Hometouch


Classe 300 X13E – zeitgemäß, vernetzt, einfach

Classe 300 X13E ist die Video-Hausstation, die Zeitgeist und Innovation miteinander verbindet. Ausgangspunkt ist die Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und der Video-Türstation. Die integrierte WLAN-Schnittstelle erlaubt die Verbindung mit Ihrer Sprechanlage, so dass Sie – mittels der passenden App (für Android und iOS, erhältlich im jeweiligen Online-Store) – die Gespräche mit den Besuchern am Eingang über Ihr Smartphone führen können.

zur Übersicht Classe 300 X13E
Classe 300 X13E – zeitgemäß, vernetzt, einfach


Classe 300 V13E – eine zeitgemäße Wahl

Classe 300 ist die Produktlinie von Bticino für Video-Hausstationen im Innenbereich. Sie verfügt über einen breiten Sensorbildschirm und passt sich den Ausführungen hell und dunkel optimal in Ihr Ambiente ein.Die vandalensichere Linea 300 Türstation wurde konstruiert um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Diese ist hervorragend für Wohnhausanlagen geeignet, besticht auch durch das geradlinige Design und ist in den Ausführungen Edelstahl und Aluminium erhältlich.

zur Übersicht Classe 300
Classe 300 V13E – eine zeitgemäße Wahl


Classe 100 X16E – Modern. Smart. Vernetzt.

Ist das Smartphone erst einmal mit der Classe 100 X16E verbunden, kann es, auch von unterwegs, viele zusätzliche Funktionen für Sie übernehmen, wie z. B. öffnen der Tür, Aktivieren der Kameras oder Gespräche von Besuchern, die am Eingang stehen, entgegennehmen.

zur Übersicht Classe 100 X16E
Classe 100 X16E


Classe 100 – Ergonomie in neuer Dimension

Die neue Classe 100 vereint eine moderne Ästhetik mit stilvollem Design und smarter Technik. Auch die hervorragende Bildqualität wird Sie überzeugen. Die super, intuitiven Bedienelemente und die verbesserte Ergonomie sorgen für einen neuen Sprechanlagen-Standard. Mit der neuen "phygitalen" Kippanzeige erleben Sie neue interaktive Erfahrungen zwischen physischem und digitalem Befehl.

zur Übersicht der neuen Classe 100
Classe 100


Classe 100 – die Dimension der Flexibilität

Classe 100 bietet ein puristisches, zurückhaltendes und zeitgemässes Design, ausgeführt mit hochwertigem Weissglass-Effekt.

zur Übersicht Classe 100
Classe 100 – die Dimension der Flexibilität

Türstationen – Übersicht und Eigenschaften

Bticino Türstationen - Übersicht und Eigenschaften

Hausstationen – Übersicht und Eigenschaften

Bticino Hausstationen - Übersicht und Eigenschaften


Ideal für das Renovieren

Die Vorteile der 2-Draht-Lösung

Mit der 2-Draht-Technik von Bticino fällt es leicht, Ihre veraltete Türsprechanlage zu erneuern. Denn diese Technik ist einfach, zuverlässig, schnell umgesetzt und preiswert. Montagefreundlich und wartungsarm überzeugt sie jeden Handwerker und spart somit Zeit und Kosten bei Planung und Umrüstung. Der Verbraucher profitiert von hochwertigen, multifunktionalen und ästhetisch überzeugenden Produkten und den geringen Kosten.

Vorteile der 2-Draht-Technik

Barrierefreiheit für Menschen mit Handicap