Consumer
Platzhalter

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZGERÄTE SPD

UMFANGREICHER SCHUTZ FÜR ALLE

ANFORDERUNGEN

Überspannungsschutzgeräte SPD
Überspannungsschutz soll gewährleisten, dass Überspannungen keine Schäden an Installationen, Betriebsmitteln oder Endgeräten verursachen. Für den wirkungsvollen Schutz vor kurzfristigen Überspannungen sind zwei Faktoren entscheidend: die Position des Überspannungsschutzgerätes (SPD) innerhalb der Installation und die Art des Schutzgerätes. Dieser muss an das Gefährdungsrisiko angepasst sein. Die neuen Legrand Überspannungsschutzgeräte (SPD) des Typs 1+2 und Typ 2 erfüllen alle Anforderungen der Installationen im Niederspannungsbereich.

KOMBIABLEITER TYP 1+2



  • für den Einbau in Hauptverteiler
  • Netzform: TT, TN-C, TN-S
  • Ausführung: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
  • Plug-in Schutzmodule
Kombiableiter Typ 1+2 12,5 kA, Best.-Nr. 412277Platzhalter
Platzhalter

ÜBERSPANNUNGSABLEITER TYP 2



  • für den Einbau in Unterverteiler
  • Netzform: TT, TN-C, TN-S
  • Ausführung: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
  • Plug-in Schutzmodule
Überspannungsableiter Typ 2, BestNr. 412247 und 412226Platzhalter
Platzhalter

ÜBERSPANNUNGSABLEITER TYP 2+3 MIT INTEGRIERTER VORSICHERUNG



  • für den Einbau in Unterverteiler
  • Netzform: TT, TN-S
  • Ausführung: 1P+N, 3P+N
  • Plug-in Schutzmodule
Überspannungsableiter Typ 2+3 mit integrierter Vorsicherung, BestNr. 003953 und 003951Platzhalter
Platzhalter

PLUG-IN SCHUTZMODUL



mit mechanischer Kodierung für das korrekte Einsetzen beim Austausch in den Sockel
Ersatz Plug-in Schutzmodul für Typ 1+2 12,5 kA, BestNr. 412303Platzhalter
Platzhalter

Alle Vorteile der Überspannungsschutzgeräte auf einen Blick

Handgriff

Handgriff

für das einfache Austauschen des Plug-In Schutzmoduls.

Platzhalter

Klare Informationen

und Kennzeichnung vorne auf jedem Gerät für das einfache Erkennen der Überspannungsschutzgeräte SPD.

Alle Vorteile der Überspannungsschutzgeräte auf einen Blick

Fernüberwachung

über Fernmeldekontakt zur Signalisierung des Schutzstatus.

Platzhalter

Statusanzeige

-Grün: SPD betriebsbereit
-Orange: Plug-in Schutzmodul austauschen

Galerie

Kombiableiter Typ 1+2 12,5 kA, Best.-Nr. 412277Kombiableiter Typ 1+2 25 kA, Best.-Nr. 412283Überspannungsableiter Typ 2 40 kA, Best.-Nr. 412247Überspannungsableiter Typ 2 20 kA, Best.-Nr. 412226Ersatz Plug-in Schutzmodul für Typ 2 40 kA, Best.-Nr. 412299
Überspannungsableiter Typ 2+3 mit integrierter Vorsicherung 12 kA, 1P+N, 2TE, Best.-Nr. 003951Überspannungsableiter Typ 2+3 mit integrierter Vorsicherung 12 kA, 3P+N, 6TE, Best.-Nr. 003953Ersatz Plug-in Schutzmodul für Typ 2 12 kA, Best.-Nr. 003954Überspannungsableiter für Telefon/ADSL - RJ45 oder Schraubklemmen, Best.-Nr. 412200Überspannungsableiter für Telefon/ADSL -Schraubklemmen, Best.-Nr. 412319