Consumer
Türstation SFERA


Türstation SFERA

Die SFERA Video-Türstation in Aluminium oder Robur mit Weitwinkelkamera


Sfera Türstationen

Sie haben die Wahl: elegant oder robust

allmetal, allwhite, allstreet, robur
SFERA Türstationen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Entwicklung. Herausragendes Design, anspruchsvolle Ästhetik, hochwertige Qualität und umfassende Funktionalität sind die Kennzeichen von SFERA.

  • Drei Farbvarianten in Ausführung
  • Aluminium und eine vandalensichere Variante
  • Attraktives Design mit Schnellmontage
  • Funktionen für die Zugangskontrolle
  • Night & Day-/Weitwinkelkamera
  • Programmierung der Module ohne Demontage

allstreet, allwhite, allmetal, robur

Funktionen

Schlüssellose Zugangskontrolle Codetastatur, Schlüssellose Zugangskontrolle Transponder, Schlüssellose Zugangskontrolle Weitwinkel Kamera, Tag Nacht Kamera Infrarot-LEDsSFERA Türstation Induktionsschleife Sprachausgabe

Sfera Funktionsübersicht

14 FUNKTIONEN UND UNBEGRENZTE KOMBINATIONEN:


Alle Module für eine zukunftsweisende Hauskommunikation

STANDARDFUNKTIONEN

  • Audio-Türlautsprechermodul Basic
  • Audio-Türlautsprechermodul
  • Audio-/Video-Modul
  • Ruftast-Module (mit 4 oder 8 Ruftasten)
  • Infomodul
  • Display-Modul

SPEZIALFUNKTIONEN

  • Audio-/Video-Weitwinkelkamera-Modul
  • Night & Day-/Weitwinkelkamera
  • Modul mit Induktionsschleife

TÜRÖFFNERFUNKTIONEN

  • Codelock-/Tastatur-Modul
  • Transponder-Lesegerät-Modul
  • Fingerprint-Modul
  • Elektronisches Postschloss BeGeh*-Modul
* Nur für Österreich

Modularer Aufbau der Sfera Türstationen


Stellen Sie Ihre Sfera Türstation zusammen!

Dank des modularen Aufbaus lassen sich SFERA Türstationen exakt auf Ihre Wünsche und Anforderungen anpassen.

Dies gilt auch für die Montage: horizontal oder vertikal.
Sie haben die Wahl.

Sfera Türstationen modularer Aufbau

Installation


SFERA Aluminium Unterputz Installation

SFERA Aluminium Aufputz Installation

SFERA Robur Unterputz Installation

SFERA Robur Aufputz Installation

Übersicht und Eigenschaften


In dieser Übersichtstabelle werden die Eigenschaften der Türstationen SFERA Aluminium und SFERA Robur aufgelistet. Hier befinden sich, z.B. Information über Material und Farben, Montageart, Schutzart und Schlagfestigkeit
sowie Rufarten und mögliche Zusatzfunktionen.

Abmessungen


Sfera Aluminium, Sfera Robur, Abmessungen