Consumer

Wohnen am Park, 1020 Wien

Auftraggeber: Gesiba, A -1013 Wien
Architekt: PPAG Architects ZTGmbh, A -1060 Wien
Haustechnik: ZFG-Projekt A -2500 Baden
Elektrik: E+P Eipeldauer A -2500 Baden
Installierte Produkte: Suno™ & Creo™ Schalter, Sfera Modular Sprechanlagen

Wohnen am Park

Entlang der Vorgartenstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk entstand der zehngeschossige Bau „Wohnen am Park“: 274 Wohnungen mit Wohnflächen von 51 bis 135 m². Der Wohnbau ist durch vielfältige Typologie gekennzeichnet. Die modularen Sfera Sprechanlage-Einheiten passen in ihrer Klarheit zur übersichtlichen Struktur des Eingangsbereichs und ermöglichen auf einfache Art und Weise, die jeweiligen Teilnehmer zu finden. In den öffentlichen Räumlichkeiten sind die robusten Legrand-Schalter montiert.