Consumer

Basis-Webinar: Die neue Schaltergeneration Valena Life/Allure with Netatmo: Funktechnologie, App und Sprachsteuerung

Basis-Webinar
Die neue Schaltergeneration Valena Life/Allure with Netatmo: Funktechnologie, App und Sprachsteuerung
- Marktanforderungen, Produkte und App „Home + Control“

Einführung:
Drei Trends prägen zurzeit den Smart Home-Markt: 

  1. die Akzeptanz nimmt zu
  2. die Sprachsteuerung und 
  3. die Funktechnologie sind auf dem Vormarsch. 

Im Gebäudemarkt lassen sich grob zwei Marksegmente definieren:

  • Das Premiumsegment, wo intelligente Bussysteme ihren Markt haben, wie z. B. das Bticino 2- Draht-Bussystem „MyHOME_Up“, und der „Massenmarkt“ mit der konventionellen Standardinstallation. 

Die Erfahrung zeigt, dass kurz nach dem Einzug der Bewohner in Eigenleistung die vorhandene Standardinstallation in smarte Funktechnologie nachrüstet.
Die neue Schaltergeneration Valena Life / Allure with Netatmo bietet dem Elektrofachmann die Chance, an diesem neuen, entstehenden Smart Home-Markt teilzunehmen und zusätzlichen Umsatz zu generieren.

Webinarbeschreibung:

Basis-Webinar
Die „Intelligenz“, z. B. Steckdosen, Lichtschalter, Dimmer und Rollladensteuerung mit Spracherkennung ein- und auszuschalten, befindet sich direkt in den Geräten. Ohne Ihre Installationsgewohnheiten zu ändern, führen Sie Ihre „Standardinstallation“ durch und ergänzen im Anschluss, die vom Bewohner gewünschte Anzahl von vernetzten Geräten, wie z. B. Steckdosen oder Rollladenschalter. 

Auch ohne Internetverbindung - funktionieren die Geräte sofort. Aktoren und Sensoren werden ganz einfach über die Zigbee-Funkfrequenz 2,4 Gigaherz miteinander verbunden. Die zu schaltenden Aktoren werden danach über die Funkwandsender eingelernt.

Für die Bedienung mit dem Smartphone und der App „Home + Control“ wird eine Internet- und WLAN-Router-Verbindung benötigt.

Die App „Home + Control“ beschreibt die einzelnen Installationsschritte des Funkgateways und der App-Einrichtung.

Inhalt: 

Basis-Webinar:
•    Der Markt und weitere Informationen
•    Produktübersicht: Vernetzte Produkte
•    Installation der Produkte, Erstellung eines Zigbee-Netzwerkes, Zuordnungen „Sensor & Aktor“ vornehmen
•    Anwendung und Funktion der App „Home + Control“
•    Abgrenzung der „Nicht-Smarten-Produkte“

Hinweis:
Bereits bestehende Schalterinstallationen können ganz einfach in eine smarte Installation ausgetauscht bzw. erweitert werden. 

Dieses Webinar führt Sie in die neue, smarte, vernetzte Legrand Schaltergeneration ein, erklärt Ihnen die Produkte und die Inbetriebnahme des Zigbee-Netzwerks und zeigt Ihnen die Einrichtung der App „Home + Control“ und dessen Funktionen und Anwendungen an praxisnahen Beispielen.

 

Basiswebinar: Die neue Schaltergeneration Valena Life/Allure with Netatmo: Funktechnologie, App und Sprachsteuerung

Webinartermin:

22.10.2019: Beginn 16.00 Uhr, Zeitrahmen ca. 60 Minuten

 

Achtung! Terminänderung vorbehalten.

Für weitere Infos zum Kurs kontaktieren Sie uns unter:
+43 (0) 1 277 62

Anmeldung zum Webinar

 

Basiswebinar: Die neue Schaltergeneration Valena Life/Allure with Netatmo: Funktechnologie, App und Sprachsteuerung

Webinartermin:

26.11.2019: Beginn 16.00 Uhr, Zeitrahmen ca. 45 Minuten

 

Achtung! Terminänderung vorbehalten.

Für weitere Infos zum Kurs kontaktieren Sie uns unter:
+43 (0) 1 277 62

Anmeldung zum Webinar