Consumer

Webinar: Polaritätsfreie 2-Draht-Sprechanlagen-Technik

Audio- und Video-Türsprechanlagen stehen für mehr Komfort und Sicherheit rund um die eigenen vier Wände. Komfort- und Assistenzleistungen sind der Wachstumsmarkt in der Elektrobranche. Das beschert Ihnen bessere Erträge und zufriedene Kunden.

Das Webinar vermittelt Ihnen hierzu das theoretische Handwerkszeug der 2-Draht-Technik und die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten.

Der Teilnehmer bekommt am Beispiel eines 1- und 2-Familienhauses mit einer Audio- und Video-Anlage die Einfachheit des 2-Draht-Systems erklärt.

  • Welche Geräte sind erforderlich?
  • Wie wird eine 2-Familienhaus-Audioanlage alleine in Betrieb genommen?
  • Einfache Umwandlung einer Audio-Anlage in eine Video-Anlage
  • Was müssen Sie dabei beachten?
  • Erklärung der Systemleistung
  • Leichter Einstieg in die Sprechanlagen-Welt von Bticino mit den Flex’ONE Video-Sets

Mit nur wenigen Geräten kann auch eine große Anlage (bis zu 3.900 Teilnehmer) ganz einfach geplant werden, da alle Produkte untereinander auf- und abwärtskompatibel sind. Es stehen Produkte für den Standard- und Premiummarkt aber auch für barrierefreie Lebensräume zur Verfügung. Einen kurzen Überblick über die Bticino Sprechanlagen erhalten Sie am Ende des Webinars. Lassen Sie sich von der neuen Classee 100 Serie überraschen.

Polaritätsfreie 2-Draht-Sprechanlagen-Technik

Webinartermin:

03.12.2019: Beginn 16.00 Uhr, Zeitrahmen ca. 60 Minuten

 

Achtung! Terminänderung vorbehalten.

Für weitere Infos zum Kurs kontaktieren Sie uns unter:
+43 (0) 1 277 62

Anmeldung zum Webinar