Consumer

Zucchini Medium Power

Das Zucchini Stromschienensystem MR (Medium Rating) ist für Anwendungen zur Versorgung und Verteilung für Leistungen ab 160A konzipiert.

Die Baureihe MR gibt es in den Nennströmen zwischen 160A und 800A mit Leitern aus Aluminiumlegierung und in den Ausführungen 250A bis 1000A mit Kupferleitern.

Es eignet sich besonders für Energieverteilung in mittleren und größeren Industriebereichen und Dienstleistungsgebäuden sowie für Steigleitungen in der Gebäudetechnik.

Produktüberblick
Zucchini MS Stromschiene 63 - 100 - 160 A
Zucchini MS Stromschiene 63 - 100 - 160 A
Zucchini TS Stromschiene 63 - 250 A
Zucchini TS Stromschiene 63 - 250 A
Zucchini MR Stromschiene 160 - 1000A
Zucchini MR Stromschiene 160 - 1000A