Consumer

Zucchini Stromschienen

Zucchini bietet eines der umfangreichsten Stromschienensysteme an, die am Markt erhältlich sind - von 25A Leuchtenschienen bis 5000A Stromschienen.
Die Zucchini Produktreihe bietet eine einfache und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Kanalsystemen oder Kabeltragsystemen, sowohl im Verwaltungsbau als auch in der Industrie.
Der modulare Aufbau und die große Bandbreite an Zubehör, erlauben eine nahezu unbegrenzte Menge an Kombinationen. Damit bietet Zucchini vielfältige und flexible technische Lösungen für jede Anforderung. Üblicherweise besteht jedes Stromschienensystem aus einer Reihe bestimmter Komponenten, z. B. 3m Schienen und 1,5m Schienen, Endeinspeisung, Endkappen, Abgangskästen oder -stecker, Eckstücken und Befestigungskonsolen.
Alle Stromschienensysteme von Zucchini sind von unabhängigen und akkreditierten Prüflaboren nach EN 60439 getestet. Die Fertigung erfolgt nach dem strengen Qualitätsmanagementsystem ISO9001.