Consumer

Leitungsschutzschalter TX³

Überblick

Leitungsschutzschalter TX³
Leitungsschutzschalter TX³ 6 kA
Nach IEC/EN 60898-1, VDE 0641-11, ÖVE EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Kennlinie: B, C, D
Bemessungsstrom: 0,3 - 63 A
Varianten: 1-, 1+N- ,2- ,3- und 4-polig

Technische Daten:
- Bemessungsspannung 230/400 V~, vierpolig 400 V~
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 60898-1
- Energiebegrenzungsklasse 3


Leitungsschutzschalter TX³ 10 kA
Nach IEC/EN 60898-1, VDE 0641-11, ÖVE EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Kennlinie: B, C, D
Bemessungsstrom: 0,5 - 125 A
Varianten: 1-, 1+N- ,2- ,3- , 3+N- und 4-polig

Technische Daten:
- Bemessungsspannung 230/400 V~, vierpolig 400 V~
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1
- Energiebegrenzungsklasse 3

 
Leitungsschutzschalter DX³ 25 kA
Nach IEC 60947-2, EN 60947-2
Kennlinie: B, C, D, Z
Bemessungsstrom: 2 - 125 A
Varianten: 1-, 2- ,3- und 4-polig

Technische Daten:
- Bemessungsspannung 230/400 V~, vierpolig 400 V~
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2

Anbau von Hilfsgeräten möglich, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme. 80 - 125 A nicht verschienbar.