Consumer

Produkt News

Unsere Produktneuheiten für Sie hier zusammengefasst.

Digitaler Sonepar Partnertreff:


Valena™ Life/Allure with NETATMO

Die vernetzte Hausautomation

Valena™ Life/Allure with NETATMO

Geniessen Sie mit VALENA™ Life/Allure with NETATMO das Zuhause, das Sie sich wünschen.

Legrand setzt mit VALENA™ Life/Allure with NETATMO ein deutliches Zeichen im Zukunftsmarkt der „vernetzten Hausautomation“. Das System beruht auf traditioneller Verkabelung und der Steuerung der Schalter und Systeme per Funk. Neben der klassischen Bedienung, wird natürlich Smart bedient mit der Legrand App „Home + Control“, auch von unterwegs. Der Fernzugriff ist in der App einfach einzurichten und durch die Legrand eigene Cloud automatisiert. Szenen, wie, z. B. Aufwachen und Schlafen gehen sind schnell programmiert.

Und eine Steuerung mit Amazon, Google und Apple ist über deren Hausautomations-Apps ebenfalls on Top möglich, auch über Sprache mit den Assistenten Siri, Alexa und Google. Auch ohne Internet können klassische Bedienungen durch die Betätigung der Wandsender oder der Schaltaktoren vorgenommen werden. Automationen, wie z. B. automatisches Fahren der Rollladen oder andere intelligente Abläufe, können über die Dienstanbieter App „IFTTT“ individuell in Verbindung mit der App „Home + Control“ erstellt werden.
verfügbar ab dem 2. Quartal

 

 

 

Niloé™ Step

Das neue Schalterprogramm

Niloé™ Step
Erleben Sie die vielfältigen Möglichkeiten und folgen Sie den neuesten Trends mit Niloé™ Step

Mit dem neuen Schalterprogram Niloé™ Step wird modernes Design mit Funktionalität und Wirtschaftlichkeit vereint und lässt sich in jede Umgebung zeitgemäß integrieren. Niloé™ Step ist das perfekte Schalterprogramm – wie für Sie konzipiert.

Das Schalterprogramm Niloé™ Step hat alles: Hohe Nutzenorientierung, durchdachte Alltagstauglichkeit, maximale Sicherheit, wie zum Beispiel standardmäßig integrierter erhöhter Berührungsschutz. Und nicht zuletzt überzeugt Niloé™ Step durch den neuen, zeitgemäßen Look mit der quadratischen Form in den Design-Ausführungen Ultraweiß, Sand und Schwarz sowie mit zeitgemäßem Aluminium. Das Ergebnis ist eine Schalterserie, die Form mit Funktionalität fließend miteinander verbindet.
verfügbar ab dem 3. Quartal

 

 

 

BEWEGUNGSMELDER:

2- UND 3-LEITER, 180°

Bewegungsmelder 2- und 3-Leiter
In Bewegung mit den neuen Bewegungsmeldern
Beleuchtung – nur wenn sie benötigt wird!

Umgehen Sie mit den neuen Bewegungsmeldern ein Flackern beim Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln. Legrand bietet für dieses Problem nun eine Lösung mit dem 180° 2-Draht Bewegungsmelder mit innovativer Lasttechnologie und Handbetätigung. Durch den SuperCap und der galvanischen Trennung  der Leitung durch ein Relais wird Kriechstrom vermieden und kann jedes Leuchtmittel ohne Flackern und Flimmern geschaltet werden. So können Sie ohne Störungen Halogenleuchten einsetzen und Strom sparen.

Der neue 180° 3-Draht Bewegungsmelder mit Handbetätigung überzeugt durch sein Design, die intelligente Technologie, die schnelle Montage und den großen Erfassungswinkel des Sensors. Und ist die optimale Lösung, wenn Infrarot-Sensor-Schalter in Neu- oder Bestandsbauten mit 3-Draht-Verkabelung vorhanden oder geplant sind. Und wenn Sie möchten können Sie die Bewegungsmelder auch gerne über die Handbetätigung (ON/OFF/Automatik Betrieb) schalten. Die neuen Bewegungsmelder erhalten Sie für die Schalterprogramme Valena™ Life, Galea™ Life und Creo™.
verfügbar ab dem 3. Quartal

 

 

 

Hometouch 7“–

Nun auch in weiss!

Hometouch 7 Zoll
Kontrollieren Sie Ihr Zuhause – mit nur einer Berührung

Schöner wohnen, ganz in Weiß: Der Hometouch ist die Schaltzentrale für die komplette Hausautomation. Gleichzeitig übernimmt sie als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung das komfortable Zugangsmanagement. Die Funktionen – ob Hausautomation oder Video-Sprechanlage – können direkt mit der Smartphone-Anbindung – auch von unterwegs – gesteuert und verwaltet werden. Jetzt gibt es den Hometouch in Weiß mit neuem Sprechanlagen-Setprogramm.
Hometouch 7 Zoll in weiß

 

 

 

Die neue vernetzte Classe 100:

Einfach überzeugend!

Classe 100
Überzeugen Sie sich selbst von der „bildschönen“ neuen Audio- und Video-Hausstationen der Serie Classe 100

Die neuen Classe 100 Hausstationen in Mattweiß mit Seideneffekt und Sensortasten sind up to date – und ab September 2019 auch als smarte Version erhältlich! Neben der verbesserten Ergonomie und der Touch-Funktionen, wurde eine mechanische Kippanzeige mit neuem phygitalem (physischer, digitaler) Ansatz hinzugefügt. Präsentieren Sie Ihren Kunden die neueste Generation der Hausstationen – mit übersichtlicher und ergonomischer Bedienoberfläche.
verfügbar ab dem 3. Quartal

 

 

 

Green'Up:

Die neuen Ladesysteme

Green'Up

Green'Up Ladesysteme
Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride

Mit Green’Up präsentiert Legrand erstmals eine eigene Ladestation für Elektromobile und Plug-in Hybride. Sie eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser und kann auch für Gewerbeobjekte oder Einkaufsstätten verwendet werden. Das patentierte Steckdosensystem bietet maximale Leistung bei verkürzten Ladezeiten mit maximal 16 A Ladestrom und Ladestationen mit Ladeleistungen von 3,7 bis 22 KW je nach Variante.

Die Ladestationen der Green’Up-Reihe sind intuitiv per App und Bluetooth bedienbar. Der Fernzugriff mittels smarter Endgeräte über ein IP- oder WiFi-Netzwerk ist ebenfalls möglich. Damit bietet Legrand dem Elektrohandwerk die Option, auch für dieses noch recht neue Geschäftsfeld auf den bewährten Lieferanten Legrand und seinen vertrauten Service setzen zu können.
verfügbar ab dem 2. Quartal
 

 

 

Unterflursysteme

Die neue Generation

Unterflursysteme
Perfekt konstruiert – Universell einsetzbar

Speziell für Objekte hat Legrand ein neues Unterflursystem entwickelt: Die Elemente lassen sich einfach an jedes Ambiente und ganz individuelle Kundenwünsche anpassen. Teppichrand, Markierrand oder Rundversion können wahlweise aus Edelstahl, Kunststoff oder Messing gewählt werden und so perfekt auf die Umgebung abgestimmt werden. Durch ihr modulares Konzept können die Komponenten so kombiniert werden, wie es für die jeweilige Aufgabe sinnvoll ist. Die Montage der Einzelteile ist schnell und einfach ausgeführt und das Ergebnis wirkt professionell, wie aus einem Guss.
ab sofort vefügbar

 

 

 

Der neue E-Katalog macht es

dem Elektroprofi leicht

E-Katalog

Er ist übersichtlich, umfassend und spart Zeit und Geld. Etwa mit einem Materiallisten-Ordner oder der praktischen Merkfunktion, die das Wiederfinden erleichtert.

Dieser Katalog denkt mit!
Hier findet der Elektrofachmann auf Anhieb die Lösung für seinen Alltag, inklusive Preis und Alternativen. Unterstützt wird er durch eine Materiallisten-Funktion, die alle Ergebnisse projektorientiert sammelt. Darüber hinaus „merkt sich“ der Katalog alle angesehenen Produkte und ruft sie per Mausklick wieder auf. Das ist praktisch und spart Zeit.

Einfaches Orientieren, ausführliche Darstellung, schnelle Ergebnisse
Das umfassende Angebot ist überzeugend strukturiert und durchgehend bebildert. Unterstützt durch eine verlässliche Suchfunktion findet sich für jede Aufgabe eine gute und schnelle Lösung. Die Produkte sind ausführlich beschrieben, von den Leistungsmerkmalen bis zum Preis. In einer gesonderten Zusammenfassung werden die wesentlichen Eigenschaften nochmals dargestellt. Weiterführende Informationen werden per Link angeboten. Das heißt: Neben den Produktabbildungen und Beschreibungen findet der Nutzer Hinweise auf vertiefende Informationen in Form von Datenblättern, Videos, Broschüren und Katalogen. Diese kann er per Klick sofort nutzen.

Zum E-Katalog