Consumer
NUVO

Digitales Soundmanagement für Ihr Zuhause


Erleben Sie Ihre Musik in jedem Raum aus jeder beliebigen Quelle, zu jeder Zeit.

NUVO ist ein intelligentes System bestehend aus HiFi-Audiogeräten. Die einzelnen Komponenten werden per WLAN oder Kabel mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden. NUVO wurde speziell dazu entwickelt, Ihre digitale Musik in allen Räumen in exzellenter HiFi-Qualität wiederzugeben.

Mit Hilfe einer Gratis-App können Sie so über Ihre Smartphone oder Tablet auf Ihre eigene Audio-Bibliothek zugreifen. Oder Sie nutzen die Musikangebote im Online-Streamingbereich, die zu Ihrem Musikgeschmack passen.
Lassen Sie sich überraschen:


  • Einfach in der Handhabung
  • Umfassender Zugriff auf Ihre Musikwünsche
  • Exzellente Qualität
  • Flexible Installation

Die Anlage

Das digitale Multiroom-Audiosystem ist einfach zu installieren und ebenso einfach zu konfigurieren. Es besteht aus den Wiedergabegeräten (Playern) mit Verstärkereinheit für jede Zone. Diese sind mit den Lautsprechern und dem eigenen LAN-Netz verbunden, so dass zur selben Zeit verschiedene Musikstücke in unterschiedlichen Räumen zu hören sind. Bis zu 16 Musikstücke (Audiodateien) können gleichzeitig abgespielt werden. Ihnen stehen zwei alternative Installationsmöglichkeiten zur Verfügung:

  • die kabelgebundene Lösung, passend für Neubauten als Teil des LAN-Netzes.
  • die drahtlose Doppelband-Lösung (2,4 und 5 GHz), ideal zum Nachrüsten in bestehenden Bauten oder in den Räumen von Neubauten, in denen kein LAN-Netz verfügbar ist.


Drahtlose Lösungen:

In dem drahtlosen Dual-Band-System (2.4 und 5 GHz) kann jeder Player über WiFi mit dem LAN-Netzwerk verbunden werden. Ideal für die Schaffung von flexiblen und schnellen Systemen mit minimalen Gebäudearbeiten.

Verkabelte Lösungen:

Alle Player werden an das LAN-Netz unter Verwendung eines Netzwerkkabels angeschlossen (Kat5e oder höher). Die Geräte können entweder in einem passenden Rack (Gestell) zentral aufgestellt werden, oder in jedem einzelnen Raum unabhängig als Stand-Alone-Lösung. Im ersten Fall erfolgt die Verdrahtung aller Lautsprecher am zentralen Rack.

Drahtlose oder verkabelte Lösungen:

Gemischtes System, für die Funkerweiterung eines verdrahteten Systems. Die ideale Lösung für Soundsysteme im Außen- oder Innenbereich, die kein LAN-Netzwerk besitzen.

Wireless-Player 40 W für 1 Zone NV-P100-EU

Wireless-Player 40 W für 1 Zone mit kabellosem Musikstreaming über ein beliebiges Android & iOS Audiogerät. Streamingverbindung: WiFi oder LAN-Kabel.

Platzhalter

Wireless-Player 120 W für 1 Zone NV-P200-EU

Wireless-Player 120 W für 1 Zone mit HD Bluetooth-Funktion und kabellosem Musikstreaming über ein beliebiges Android & iOS Audiogerät. Streamingverbindung: WiFi oder LAN-Kabel.

Platzhalter

LAN-Player 40 W für 3 Zonen NV-P3100-EU

Professioneller 3-Zonen-Player-Verstärker mit 40 W pro Kanal (für den 19“-Rackeinbau geeignet) zum Beschallen von 3 unabhängige Zonen aus einem Gerät. Musikstreaming kabellos über ein beliebiges Android & iOS Audiogerät. Streamingverbindung: LAN-Kabel.

Platzhalter

LAN-Player 110 W für 3 Zonen NV-P4300-EU

Professioneller 3-Zonen-Player-Verstärker mit 110 W pro Kanal (für den 19“-Rackeinbau geeignet) zum Beschallen von 3 unabhängige Zonen aus einem Gerät. Musikstreaming kabellos über ein beliebiges Android & iOS Audiogerät. Streamingverbindung: LAN-Kabel. Integrierte Streamingdienste von Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer and SiriusXM.

DatenblattDatenblattPlatzhalterDatenblattDatenblattPlatzhalterDatenblattDatenblattPlatzhalterDatenblattDatenblatt

NUVO-Tastsensor NV-P20-xx
(Verfügbar ab 4. Quartal 2018)


Die Tastsensoren für NUVO bieten eine komfortable Steuerung des Player-Portfolios. Mit den Sensortasten werden die Lautstärke, Wiedergabe/Pause sowie das nächste / vorherige Musikstück gewählt. Darüber hinaus können Benutzer mit einem Tastendruck auf fünf voreingestellte Favoriten aus der Playlist zugreifen. Erhältlich für die Schalterprogramme Valena Life/Allure und LivingLight.

Nuvo-Tastsensor NV-P20-xx

Digitaler Vorverstärker für 1 Zone NV-P300-EU

Digitaler Vorverstärker zum Anschluss externer Signalquellen, wie z.B. Tuner, CD-Player oder Receiver. Über W-LAN oder Netzwerkkabel werden die Signale vom Vorverstärker zu den Lautsprechern übertragen und dort wiedergegeben.

PlatzhalterDatenblattDatenblatt
Platzhalter

Lautsprecher Serie 2

Die Hochton-Lautsprecher mit einer Membran aus Seide und die Basslautsprecher aus Polypropylen erzeugen eine weiche, natürliche Klangwiedergabe mit tiefen Bässen und kristallklaren Höhen bis zu 50 W RMS.

Lautsprecher Serie 4

Die Lautsprecher liefern eine Tonqualität im Spitzenbereich (bis 75 W RMS). Sie wird gekennzeichnet durch Klangklarheit und Dynamik mit Spitzenwerten dank Hochtönern aus Aluminium und Basslautsprechern in Glasfaser-Ausführung.

Lautsprecher Serie 6

Die Titanlautsprecher produzieren einen kristallklaren und realistischen Ton, während der Basslautsprecher aus Kohlenstofffaser liefe Bässe exakt widergibt.

Outdoor Speaker Serie 2 und 6

Speziell für den Einsatz im Außenbereich hat Legrand die Serie 2 und 6 Outdoor Speaker entwickelt. Der pulverbeschichtete Grill der Lautsprecher besteht aus Aluminium, ist korrosionsbeständig und auch die Halterung wurde dazu passend aus Alu gefertigt. Mit Schutzart IP 65 ist der Einsatz im ungeschützten Außenbereich problemlos möglich. Die Lautsprecher sind wahlweise in schwarz oder weiß erhältlich.

Outdoor Speaker Serie 2 und 6

Table-Top-Lautsprecher mit Verstärker NV-P400-EU

Mit einem leistungsstarken 2.1-System ist der P400 ein All-in-One-Stereo-Lautsprecher mit Verstärker und erweitert das Player-Portfolio von NUVO um eine weitere Komponente.
Er bietet dynamischen und reichhaltigen Raumklang, beim Abspielen von Musiksammlungen über das Heimnetzwerk oder aus sprichwörtlich unendlich vielen Streaming-Quellen.
Die Steuerung des Tabletop-Lautsprechers ist mit der Player-App auf iOS- oder Android-Geräten, mittels NUVO-Tastsensoren P20, über die Hausautomation MyHome oder auch über die kapazitiven Touch-Bedienelemente am Tischlautsprecher selbst, möglich.

Table-Top-Lautsprecher mit Verstärker NV-P400-EU

Soundbar NV-P500

Die neue Soundbar NV-P500-EU unterstützt die bekannten Streaming-Dienste und kann auch über Smartphone oder Tablet bedient werden. Das Komplettsystem beinhaltet einen 8-Zoll-Subwoofer von höchster Audioqualität, der drahtlos die Verbindung zur Soundbar herstellt. Für das perfekte Heimkino-Erlebnis lässt sich das Gerät über ein Kabel ganz einfach mit dem TV-Gerät verbinden und über die bestehende Fernbedienung steuern. Eine Halterung für die Wandmontage und eine IR-Fernbedienung gehören zum Lieferumfang.

Soundbar NV-P500

Der Reiheneinbau-Player NV-P600

Der Reiheneinbau-Player NV-P600 wurde speziell für den internationalen DIN-Schienenmontagestandard entwickelt, so dass er zusammen mit dem P601 Netzgerät auf jeder 35 mm Standard-Hutschiene montiert werden kann. Der P600 bietet den zeitgleichen Zugang zu vernetzten Audio-Inhalten oder einer Vielzahl an Internetradio- und Streaming-Diensten für jeden einzelnen Bereich des Hauses. Zur Steuerung des Players kann die komfortable NUVO Player-App, die für iOS- und Android-Mobilgeräte zur Verfügung steht, verwendet werden. Auch die Bedienung über in das MyHOME-System eingebundene Touchscreens ist möglich.

Reiheneinbau-Player NV-P600

So leicht geht das per App

Die Gratis-App ermöglicht die Konfiguration des Systems und die Verwaltung aller Funktionen über Tablet oder Smartphone mit iOS und Android.

Software „Music Share“

Audiodateien, die sich auf Datenträgern in Ihrem Netzwerk befinden, können mittels Anwendersoftware „Music Share“ mit Ihrer NUVO App verknüpft werden.

NUVO Ultima

Galerie Player

NV-P100-EU SeitenansichtNV-P100-EU RückseiteNV-P200-EU SeitenansichtNV-P200-EU RückseiteNV-P300-EUNV-P300-EU SeitenansichtNV-P300-EU RückseiteNV-P3100-EUNV-P3100-EU RückseitePlatzhalterNV-P4300-EUNV-P200NV-P500NV-P20-xx

Galerie Lautsprecher

Lautsprecher Serie 2Lautsprecher Serie 2Lautsprecher Serie 6Lautsprecher Serie 6Lautsprecher Serie 2Lautsprecher Serie 2Lautsprecher Serie 4Lautsprecher Serie 4Lautsprecher Serie 6Lautsprecher Serie 6Table-Top-Lautsprecher mit Verstärker NV-P400-EU

Technische Eigenschaften "Zonen Player"

Technische Eigenschaften "2.1 Komplettsysteme"

Technische Eigenschaften "Lautsprecher Serie 2"

Technische Eigenschaften "Lautsprecher Serie 4"

Technische Eigenschaften "Lautsprecher Serie 6"

Technische Eigenschaften Aussenlautsprecher Serie 2 und Serie 6

Projekt-Richtlinien

Die folgenden Faktoren müssen für die Installation des NUVO Multiroom Systems berücksichtigt werden:

  1. Welche Art von Vernetzung ist vorhanden oder soll eingerichtet werden: LAN oder WLAN?
  2. Anzahl und Arten der Player in Bezug auf die Ausstattung der Zonen mit Soundsystem und Lautsprecherleistung.
  3. Lautsprecherart und deren Positionierung.

Installations-Videos

 

NUVO® System Konfiguration mit Player

Empfehlungen für die optimale Konfiguration der NUVO® Komponenten