Mit Green’Up präsentiert Legrand eine eigene Ladestation für Elektromobile und Plug-in Hybride. Sie eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser
und kann auch für Gewerbeobjekte oder Einkaufsstätten verwendet werden. Das patentierte Steckdosensystem bietet maximale Leistung bei verkürzten Ladezeiten mit maximal 16 A Ladestrom und Ladestationen mit
Ladeleistungen von 3,7 bis 22 KW je nach Variante. Die Ladestationen der Green’Up-Reihe sind intuitiv per App und Bluetooth bedienbar. Der Fernzugriff mittels smarter Endgeräte über ein IP- oder WiFi-Netzwerk
ist ebenfalls möglich.